ZHCSIS7E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当 DIS 引脚设为高电平时,两个输出同时关断。当 DIS 引脚设为低电平时,UCC2154x 正常运行。连接到远距离微控制器时,可靠近 DIS 引脚放置约 1 nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。DIS 电路逻辑结构与 INA 或 INB 相似。只有当 VCCI 保持在 UVLO 阈值以上时,DIS 引脚才起作用并且是必需的。如果不使用 DIS 引脚,建议将此引脚连接至 GND,以实现更佳的抗噪性能。