ZHCSIS7E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当栅极驱动器输出未上电并处于不确定的状态时,建议使用栅极至源极电阻器 RGS 将栅极下拉至源极电压。此电阻器还有助于在栅极驱动器能够导通并主动拉至低电平之前,降低米勒电流导致的由 dv/dt 引起的导通风险。该电阻器的大小通常介于 5.1 kΩ 和 20 kΩ 之间,具体取决于功率器件的 Vth 和 CGD 与 CGS 之比。