ZHCSGY8E October 2017 – June 2024 UCC21520-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入偏置引脚电源电压 | VCCI 至 GND | -0.3 | 20 | V |
| 驱动器辅助电源 | VDDA-VSSA、VDDB-VSSB | -0.3 | 30 | V |
| 输出信号电压 | OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB | -0.3 | VDDA/B + 0.3 | V |
| OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB、200ns 瞬态 | -2 | VDDA/B + 0.3 | V | |
| 输入信号电压 | INA、INB、DIS、DT 至 GND | -0.3 | VCCI + 0.3 | V |
| 50ns INA、INB 瞬态 | -5 | VCCI + 0.3 | V | |
| 结温,TJ(2) | -40 | 150 | ℃ | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ℃ | |