ZHCSGY8E October 2017 – June 2024 UCC21520-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-2 和图 8-6 展示了以下条件下图 8-1所示设计示例的基准测试波形:VCC = 5V,VDD = 20V,fSW = 100kHz,VDC-Link = 0V。
通道 1(黄色):UCC21520-Q1 INA 引脚信号。
通道 2(蓝色):UCC21520-Q1 INB 引脚信号。
通道 3(粉色):高侧功率晶体管上的栅极源信号。
通道 4(绿色):低侧功率晶体管上的栅极源信号。
在图 8-5 中,通过 INA 和 INB 发送互补的 3.3V、50% 占空比信号。功率晶体管上的栅极驱动信号具有 250ns 死区时间,如图 8-5 的测量部分所示。死区时间设置为 250ns 时,死区时间匹配小于 1ns。
图 8-6 展示了图 8-5 波形的放大图,其中提供了传播延迟和上升/下降时间的测量数据。光标也用于测量死区时间。重要的是,输出波形是在功率晶体管的栅极和源极引脚之间测得的,而不是直接在驱动器 OUTA 和 OUTB 引脚上测得的。由于分离的导通和关断电阻器(Ron、Roff)和不同的灌电流和拉电流,在图 8-6 中观察到了不同的上升时间 (16ns) 和下降时间 (9ns)。