ZHCSRQ6C February 2023 – March 2024 UCC14341-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVIN | 输入电压范围,UCC14341-Q1 | 初级侧输入电压至 GNDP | 13.5 | 15 | 18 | V |
| 输入电压范围,UCC14341B-Q1 | 初级侧输入电压至 GNDP | 8.5 | 15 | 18 | V | |
| IVINQ_OFF | VIN 静态电流,已禁用 | VENA = 0V;VVIN = 13.5V 至 16.5V | 600 | µA | ||
| IVIN_ON_NO_LOAD | VIN 工作电流,已启用,空载 | VENA = 5V;VVIN = 13.5V 至 16.5V;(VDD-VEE) = 25V 调节;IVDD-VEE = 0mA。单路输出。 | 35 | mA | ||
| IVIN_ON_FULL_LOAD | VIN 工作电流,已启用,满载 | VENA = 5V;VVIN = 13.5V 至 16.5V;(VDD-VEE) = 25V 调节;IVDD-VEE = 60mA。单路输出。 | 190 | mA | ||
| UVLOP 比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVIN_UVLOP_RISE_341B | VIN 模拟欠压锁定上升阈值。 UCC14341B-Q1 的 UVLOP 开始切换。 | 模拟比较器始终先运行 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | V |
| VVIN_UVLOP_FALL_341B | VIN 模拟欠压锁定下降阈值。 UCC14341B-Q1 的 UVLOP 开始切换。 而且复位 UCC14341-Q1 和 UCC14341B-Q1 的故障阈值。 | 模拟比较器始终先运行 | 7 | 7.4 | 7.7 | V |
| VVIN_UVLOP_RISE_341 | VIN 欠压锁定上升阈值。UCC14341-Q1 的 UVLOP 开始切换。 | 11.4 | 12 | 12.6 | V | |
| VVIN_UVLOP_FALL_341 | VIN 欠压锁定下降阈值。 UCC14341-Q1 的 UVLOP 开始切换。 | 9.975 | 10.5 | 11 | V | |
| OVLO 比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVIN_OVLO_RISING | VIN 过压锁定上升阈值 | 20.9 | 22 | 23.1 | V | |
| VVIN_OVLO_FALLING | VIN 过压锁定下降阈值 | 19 | 20 | 21 | V | |
| TSHUTP 热关断比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| TSHUTPPRIMARY_RISING | 初级侧过热关断上升阈值 | 首次上电时,TJ 需要 < 140°C 才能启用 | 150 | 160 | 170 | °C |
| TSHUTPPRIMARY_HYST | 初级侧过热关断迟滞 | 15 | 20 | 25 | °C | |
| ENA 输入引脚(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VEN_IR | 输入电压上升阈值,逻辑高电平 | 上升沿 | 1.25 | 1.95 | V | |
| VEN_IF | 输入电压下降阈值,逻辑低电平 | 下降沿 | 0.84 | 1.56 | V | |
| IEN | 使能引脚输入电流 | VENA = 5.0V | 5 | 10 | µA | |
| PG 开漏输出引脚(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VPG_OUT_LO | PG 输出低饱和电压 | 灌电流 = 5mA,电源正常 | 0.5 | V | ||
| IPG_OUT_HI | PG 漏电流 | VPG = 5.5V,电源不正常 | 5 | µA | ||
| 初级侧控制(所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| FSW | 开关频率 | VVIN = 15V;VENA = 5V;(VDD-VEE) = 25V | 15 | MHz | ||
| FSSM | 展频调制 (SSM) 三角波形的频率 | 仅在初级侧启动期间,在 VIN > UVLOP 且 ENA = 高电平之后启动;FSS_BURST_P = 125kHz | 90 | kHz | ||
| FCARRIER 的 SSM 百分比变化 | 三角波形展频调制 (SSM) 期间载波频率的 SSM 百分比变化 | 仅在初级侧启动期间,在 VIN > UVLOP 且 ENA = 高电平之后启动;FSS_BURST_P = 125kHz | 5 | % | ||
| tSOFT_START_TIME_OUT | 初级侧软启动超时 | 当 VIN > UVLOP 且 ENA = 高电平时计时器开始工作,当电源正常引脚指示正常时复位 | 28.4 | ms | ||
| (VDD-VEE) 输出电压(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVDD_RANGE | (VDD-VEE) 输出电压范围 | 15 | 25 | V | ||
| VVDD_DC_ACCURACY | (VDD-VEE) 输出电压直流调节精度 | 次级侧 (VDD-VEE) 输出电压,在负载、线性变化和温度范围内,通过外部电阻分压器进行外部调节 |
-1.3 | 1.3 | % | |
| (VDD-VEE) 调节迟滞比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VFBVDD_REF | (VDD-VEE) 的反馈调节基准电压 | (VDD-VEE) 稳压输出 | 2.4675 | 2.5 | 2.5325 | V |
| VFBVDD_HYSTCMP_HYST | VISO1 迟滞比较器迟滞设置。 VFB 引脚迟滞。[例如:如果外部电阻分压器增益为 1/10V/V,VISO1 将是 10 倍;当 VFB = 2.5V 时,VISO1 = 25V];请参阅“说明” |
迟滞设置 1 | 9 | 10 | 12.3 | mV |
| (COM-VEE) 输出电压(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVEE_RANGE | (COM-VEE) 输出电压范围 | 次级侧 (COM-VEE),通过外部电阻分压器进行调节 | 2.5 | (VDD-VEE) | V | |
| VVEE_DC_ACURACY | (COM-VEE) 输出电压直流 调节精度 |
次级侧 (COM-VEE) 输出电压,在负载、线性变化和温度范围内,通过外部电阻分压器 进行外部调节 |
-1.3 | 1.3 | % | |
| (COM-VEE) 调节迟滞比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VFBVEE_REF | (COM-VEE) 的反馈调节基准电压 | (COM-VEE) 稳压输出 | 2.4675 | 2.5 | 2.5325 | V |
| VRLIM_SHORT_CHRG_CMP_RISE | 用于退出 PWM 的 Rlim 短路充电比较器上升阈值 | 上升阈值 | 0.73 | V | ||
| tRLIM_SHORT_CHRG_ON_TIME | RLIM 引脚短路充电 PWM 模式期间的导通时间 | RLIM 引脚 < 0.645V,而 FBVEE 引脚 < 2.48V | 1.2 | us | ||
| tRLIM_SHORT_CHRG_OFF_TIME | RLIM 引脚短路充电 PWM 模式期间的关断时间 | RLIM 引脚 < 0.645V,而 FBVEE 引脚 < 2.48V | 5 | us | ||
| (VDD-VEE) UVLO 比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVDD_UVLOS_RISING | (VDD-VEE) 欠压锁定上升阈值 | FBVDD 处的电压 | 0.9 | V | ||
| VVDD_UVLOS_HYST | (VDD-VEE) 欠压锁定迟滞 | FBVDD 处的电压 | 0.2 | V | ||
| (VDD-VEE) OVLO 比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVDD_OVLOS_RISING | (VDD-VEE) 过压锁定上升阈值 | 电压范围为 VDD 至 VEE,上升 | 29.45 | 31 | 32.55 | V |
| VVDD_OVLOS_FALLING | (VDD-VEE) 过压锁定下降阈值 | 电压范围为 VDD 至 VEE,下降 | 27.55 | 29 | 30.45 | V |
| 软启动(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| tdeglitch | 软启动后、PG 之前,(VDD-VEE) UVP 和 (COM-VEE) UVP 及 OVP 的消隐时间 | 3 | ms | |||
| (VDD-VEE) UVP,欠压保护比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVDD_UVP_RISING | (VDD-VEE) 欠压保护上升阈值,VUVP = VREF × 90% | 2.175 | 2.25 | 2.35 | V | |
| VVDD_UVP_HYST | (VDD-VEE) 欠压保护迟滞 | 20 | mV | |||
| (VDD-VEE) OVP,过压保护比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVDD_OVP_RISING | (VDD-VEE) 过压锁定上升阈值,VOVP = VREF × 110% | 2.7 | 2.75 | 2.825 | V | |
| VVDD_OVP_HYST | (VDD-VEE) 过压保护迟滞 | 20 | mV | |||
| (COM-VEE) UVP,欠压保护比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVEE_UVP_RISING | (COM-VEE) 欠压保护上升阈值,VUVP = VREF × 90% | 2.1 | 2.25 | 2.4 | V | |
| VVEE_UVP_HYST | (COM-VEE) 欠压保护迟滞 | 20 | mV | |||
| (COM-VEE) OVP,过压保护比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| VVEE_OVP_RISING | (COM-VEE) 过压保护上升阈值,VOVP = VREF × 110% | 2.7 | 2.75 | 2.825 | V | |
| VVEE_OVP_HYST | (COM-VEE) 过压保护迟滞 | 20 | mV | |||
| TSHUTS 热关断比较器(次级侧,所有电压均以 VEE 为基准) | ||||||
| TSHUTSSECONDARY_RISE | 次级侧过热关断上升阈值 | 首次上电时,Tj 需要 < 140oC 才能启用。 | 150 | 160 | 170 | °C |
| TSHUTSSECONDARY_HYST | 次级侧过热关断迟滞 | 15 | 20 | 25 | °C | |
| CMTI(共模瞬态抗扰度) | ||||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 以 GNDP 为基准的正 VEE | 150 | V/ns | ||
| 以 GNDP 为基准的负 VEE | -150 | V/ns | ||||
| 集成式 MAGLAM 变压器(初级侧至次级侧。注意:这些值对于每个 XFMR 版本都是唯一的) | ||||||
| N | 变压器有效匝数比 | 次级侧至初级侧 | 2.02 | - | ||