ZHCSQ20A August   2023  – September 2023 UCC14130-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 绝缘规格
    6. 7.6 电气特性
    7. 7.7 安全限值
  9. 安全相关认证
  10. 绝缘特性
  11. 10典型特性
  12. 11详细说明
    1. 11.1 概述
    2. 11.2 功能方框图
    3. 11.3 特性说明
      1. 11.3.1 功率级运行
        1. 11.3.1.1 VDD-VEE 电压调节
        2. 11.3.1.2 COM-VEE 电压调节
        3. 11.3.1.3 功率处理能力
      2. 11.3.2 输出电压软启动
      3. 11.3.3 ENA 和 PG
      4. 11.3.4 保护功能
        1. 11.3.4.1 输入欠压锁定
        2. 11.3.4.2 输入过压锁定
        3. 11.3.4.3 输出欠压保护
        4. 11.3.4.4 输出过压保护
        5. 11.3.4.5 过功率保护
        6. 11.3.4.6 过热保护
    4. 11.4 器件功能模式
  13. 12应用和实施
    1. 12.1 应用信息
    2. 12.2 典型应用
      1. 12.2.1 设计要求
      2. 12.2.2 详细设计过程
        1. 12.2.2.1 电容器选型
        2. 12.2.2.2 单个 RLIM 电阻器选型
        3. 12.2.2.3 RDR 电路元件选型
        4. 12.2.2.4 反馈电阻器选型
    3. 12.3 系统示例
  14. 13电源相关建议
  15. 14布局
    1. 14.1 布局指南
    2. 14.2 布局示例
  16. 15器件和文档支持
    1. 15.1 文档支持
      1. 15.1.1 相关文档
    2. 15.2 接收文档更新通知
    3. 15.3 支持资源
    4. 15.4 商标
    5. 15.5 静电放电警告
    6. 15.6 术语表
  17. 16机械、封装和可订购信息
  18. 17卷带封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 至 GNDP -0.3 32 V
ENA、PG 至 GNDP –0.3 7 V
VDD、VEE、RLIM、FBVDD、FBVEE 至 VEE -0.3 32 V
POUT_VDD_MAX 总 (VDD-VEE) 输出功率 (TA = 25°C) 2.5 W
IRLM_MAX_RMS_SOURCE 从 VDD 至 RLIM 的 RLIM 引脚最大均方根拉电流。(在 24,500 小时的使用寿命内平均运行时间为 16%) 0.125 A)
IRLM_MAX_RMS_SINK 从 RLIM 至 VEE 的 RLIM 引脚最大均方根灌电流。(在 24,500 小时的使用寿命内平均运行时间为 16%) 0.125 A
TJ 工作结温范围 -40 150 °C
Tstg 贮存温度 –65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。