ZHCSQ20A August 2023 – September 2023 UCC14130-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14130-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14130-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。该器件可通过 12V 稳压输入提供隔离式 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET,以及通过 15V 稳压输入提供隔离式 15V 或 18V 输出,以便偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动器电路。高精度可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,而又不会对功率器件栅极造成过应力。
UCC14130-Q1 可以高效提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
| 可订购器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC14130QDWNRQ1 | DWN(SSOP,36) | 12.83mm x 7.5mm |
简化版应用
典型上电序列