ZHCSPG3B May 2008 – October 2024 UC2843A-Q1
PRODUCTION DATA
UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。规定的启动电流不到 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时,以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。
| 器件 | UVLO ON | UVLO OFF | 最大占空比 |
|---|---|---|---|
| UC2843A-Q1 | 8.5V | 7.9V | <100% |
简化版应用示意图