ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
斜坡补偿是指在占空比超过 50% 的情况下可能出现的大信号次谐波不稳定,其中上升的初级侧电感器电流斜率可能与下降的次级侧电流斜率不匹配。分谐波振荡将导致输出电压纹波增加,甚至可能限制转换器的功率处理能力。
斜坡补偿的目标是在一半的开关频率下实现理想的质量系数 QP,即等于 1。使用Equation37 计算 QP。
在Equation37 中,D 是初级侧开关占空比,MC 是斜坡补偿系数,由Equation38 定义。
在Equation38 中,Se 是补偿斜坡斜率,Sn 是电感上升斜率。斜坡补偿的最佳目标是使 QP 等于 1;重新排列Equation38 后,确定斜坡补偿系数的理想值:
为了使该设计具有足够的斜坡补偿,当 D 达到其最大值 0.627 时,MC 必须为 2.193。
利用Equation40 计算 ISENSE 引脚处的电感器上升斜率 Sn。
利用Equation41 计算补偿斜率 Se 。
补偿斜率通过 RRAMP 和 RCSF 添加到系统中。CRAMP 是一个交流耦合电容器,其允许使用振荡器的电压斜坡,而不增加对电流检测的偏移量;选择一个接近高频短路的值(例如 10nF)作为起点,并根据需要进行调整。RRAMP 和 RCSF 电阻器从振荡器电荷斜率形成一个分压器,该比例斜坡被注入 ISENSE 引脚以增加斜坡补偿。选择远大于 RRT 电阻的 RRAMP 值,这样就不会使内部振荡器的负载下降,导致频率偏移。使用 RT/CT 锯齿波形的峰峰值电压 VOSCpp(等于 1.7V)和最小导通时间计算振荡器电荷斜率,如Equation43 所示。
为了实现 44.74mV/µs 的补偿斜率,用Equation44 计算 RCSF 电阻。在本设计中,选择 RRAMP 为 24.9kΩ,RCSF 为 4.2kΩ 电阻器。