ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
表 9-1 显示了离线反激式转换器的一组典型的性能要求,该转换器可以从通用交流输入提供 12V 和 48W 输出。该设计在连续电流模式 PWM 转换器中使用峰值初级电流控制。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压 | 85 | 115/230 | 265 | VRMS | |
fLINE | 线路频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
VOUT | 输出电压 | IOUT(min) ≤ IOUT ≤ IOUT(max) | 11.75 | 12 | 12.25 | V |
VRIPPLE | 输出纹波电压 | IOUT(min) ≤ IOUT ≤ IOUT(max) | 100 | mVpp | ||
IOUT | 输出电流 | 0 | 4 | A | ||
fSW | 开关频率 | 100 | kHz | |||
η | 效率 | 85% |