ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
内部振荡器使用计时电容器 (CCT) 和计时电阻器 (RRT) 来对振荡器频率和最大占空比进行编程。可根据Topic Link Label9.2.3 中的曲线对工作频率进行编程,其中一旦选择了计时电容器,即可找到计时电阻器。计时电容器最好具有平坦的温度系数,这是大多数 COG 或 NPO 型电容器的典型特性。对于该转换器,为 RRT 和 CCT 选择了 15.4kΩ 和 1000pF,以在 110kHz 开关下工作。