ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
UCx84x 器件的高电流双极图腾柱输出灌入或拉取的电流峰值高达 1A 。OUTPUT (输出)引脚可以直接驱动 MOSFET。UCx842 和 UCx843 器件的输出开关频率与振荡器相同,并且可以在接近 100% 占空比下工作。在 UCx844 和 UCx845 器件中,由于内部的 T 触发器,OUTPUT (输出)的开关频率是振荡器开关频率的一半。这将 UCx844 和 UCx845 中的最大占空比限制为小于 50%。OUTPUT (输出)引脚上可能需要肖特基二极管,以分别防止由于电源轨和接地的高阻抗而产生的过冲和下冲。应使用放在 MOSFET 的栅极和源极之间的泄放电阻器,以防止在欠压锁定期间产生额外的漏电流激活电源开关。当 VCC 超过栅极电压额定值时,可能需要外部钳位电路来防止 MOSFET 栅极上的过压应力。