ZHCSMC3X january 1976 – june 2023 UA78L
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| UA78L | D(SOIC,8) | 4.9 mm × 6 mm |
| LP(TO-92,3) | 5.2 mm x 3.68 mm | |
| PK(SOT-89,3) | 4.5 mm × 4.095 mm |