ZHCSYC2A May 2025 – September 2025 TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1
ADVANCE INFORMATION
第二字节用于指定待配置的 I/O 端口以及启用/禁用多端口功能。多端口位允许器件并行处理多个端口。当此位设置为 1 时,数据字节(第三字节)中的每个位对应独立端口。例如,在数据字节中,位 0 对应 P0端口,位 1 对应 P1 端口,位 2 对应 P2 端口。启用多端口时,特定端口内的所有 I/O 均采用相同配置。
| 控制寄存器(端口选择) | 端口 | ||
|---|---|---|---|
| B14 | B13 | B12 | |
| 0 | 0 | 0 | IO 端口 0 |
| 0 | 0 | 1 | IO 端口 1 |
| 0 | 1 | 0 | IO 端口 2(对 TXE8116-Q1 无效) |