ZHCSZ18 October 2025 TXB0604
ADVANCE INFORMATION
TI 建议遵循严谨的 PCB 布局实践,以更大限度地减少信号失真和振铃。应实施阻抗匹配技术来减少输出振荡并确保信号完整性。建议在器件输出端使用串联端接电阻器,以便使总输出阻抗与传输线路相匹配。
例如,假设器件输出阻抗为 21Ω(VCCA = 0.9V 至 2V,VCCB = 3.3V),则添加 30Ω 的串联电阻值可提供接近 50Ω 的有效源阻抗,从而匹配典型的受控阻抗布线或电缆。