ZHCSJ58K November 2006 – July 2025 TXB0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压范围 | -0.5 | 4.6 | V | |
| VCCB | 电源电压范围 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VI | 输入电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2)(3) | A 输入 | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
| B 输入 | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | ±50 | mA | ||
| 通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流 | ±100 | mA | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||