ZHCSP90A May 2024 – September 2024 TUSB564-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXp/n 和 SBU1/2 | ||||||
| TAUX_PD | 开关传播延迟 | CTL1 = H | 1400 | ps | ||
| TAUX_SW_OFF | 导通时间 | CTL1 = H 至 L | 7500 | ns | ||
| TAUX_SW_ON | 关闭时间 | CTL1 = L 至 H | 3000 | ns | ||
| TAUX_INTRA | 对内输出偏斜 | CTL1 = H | 400 | ps | ||
| USB 和 DisplayPort 模式切换要求(GPIO 模式) | ||||||
| TGP_USB_4DP | 从仅 USB 3.1 模式切换到 4 通道 DisplayPort 模式时或反之亦然,CTL0 和 CTL1 的最小重叠 | 4 | µs | |||
| THPDIN_DEBOUNCE | 从 H 切换到 L 时的 HPDIN 去抖时间 | 小于最小值将被器件忽略 | 1.5 | 4 | ms | |
| I2C(SDA 和 SCL) | ||||||
| fSCL | I2C 时钟频率 | 1 | MHz | |||
| tBUF | 启动条件和停止条件之间的总线空闲时间 | 0.5 | µs | |||
| tHDSTA | 重复启动条件后的保持时间。在这段时间后,第一个时钟脉冲被生成 | 0.26 | µs | |||
| tLOW | I2C 时钟的低电平周期 | 0.5 | µs | |||
| tHIGH | I2C 时钟的高电平周期 | 0.26 | µs | |||
| tSUSTA | 重复 START 条件的建立时间 | 0.26 | µs | |||
| tHDDAT | 数据保持时间 | 0.004 | µs | |||
| tSUDAT | 数据建立时间 | 50 | ns | |||
| tR | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 120 | ns | |||
| tF | SDA 的器件输出下降时间 | 30pF 负载 | 0.7 | 5 | ns | |
| tSUSTO | 停止条件的建立时间 | 0.26 | µs | |||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 100 | pF | |||