ZHCSP90A May 2024 – September 2024 TUSB564-Q1
PRODUCTION DATA
为了实现进一步的可编程性,可使用 I2C 来控制 TUSB564-Q1。SCL 和 SDA 引脚分别用于 I2C 时钟和 I2C 数据。
| DPEQ0/A1 引脚电平 |
SSEQ0/A0 引脚电平 |
位 7 (MSB) | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 (W/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 0 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/1 |
| 0 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/1 |
| R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| R | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
| R | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
| F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| F | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
| F | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 |
| 1 | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 |