ZHCSP90A May 2024 – September 2024 TUSB564-Q1
PRODUCTION DATA
当 I2C_EN 不等于 0 时,TUSB564-Q1 处于 I2C 模式。在 GPIO 模式中定义的相同配置也可以在 I2C 模式中使用。TUSB564-Q1 USB 和 DisplayPort 配置根据表 7-5 进行控制。AUXp 或 AUXn 到 SBU1 或 SBU2 映射控制基于表 7-6。
| 寄存器 | 配置 | VESA DisplayPort 交替模式 UFP_D 配置 | ||
|---|---|---|---|---|
| CTLSEL1 | CTLSEL0 | FLIPSEL | ||
| 0 | 0 | 0 | 断电 | — |
| 0 | 0 | 1 | 断电 | — |
| 0 | 1 | 0 | 单端口 USB — 无翻转 | — |
| 0 | 1 | 1 | 单端口 USB — 带翻转 | — |
| 1 | 0 | 0 | 4 通道 DP — 无翻转 | C |
| 1 | 0 | 1 | 4 通道 DP - 带翻转 | C |
| 1 | 1 | 0 | 单端口 USB + 2 通道 DP — 无翻转 | D |
| 1 | 1 | 1 | 单端口 USB – + 2 通道 DP — 带翻转 | D |
| 寄存器 | 映射 | ||
|---|---|---|---|
| AUX_SBU_OVR | CTLSEL1 | FLIPSEL | |
| 00 | 1 | 0 | SBU1 → AUXn SBU2 → AUXp |
| 00 | 1 | 1 | SBU2 → AUXn SBU1 → AUXp |
| 00 | 0 | X | 开路 |
| 01 | X | X | SBU1 → AUXn SBU2 → AUXp |
| 10 | X | X | SBU2 → AUXn SBU1 → AUXp |
| 11 | X | X | 开路 |