ZHCSDY5D July 2015 – June 2026 TUSB4041I-Q1
PRODUCTION DATA
偏移 = Ah
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | customBCfeatures | pwrctlPol | HiCurAcpModeEn | cpdEN | RSVD | autoModeEnz | RSVD |
| R-0 | RW-0 | RW-X | R/RW-0 | R/RW-0 | RW-0 | RW-X | R-0 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RSVD | R | 0 | 保留 只读,读取时返回 0。 |
| 6 | customBCfeatures | RW | 0 | 自定义电池充电功能使能 该位控制写入电池充电功能配置控制的能力。 0 = HiCurAcpModeEn 和 cpdEN 位均为只读,值从 OTP ROM 加载。 1 = HiCurAcpModeEn 和 cpdEN 位为 R/W,可通过 EEPROM 加载或由该寄存器的 SMBus 写入。 该位可以与 HiCurAcpModeEn 和 cpdEN 同时写入。 |
| 5 | pwrctlPol | RW | X | 电源使能极性 该位在通过 PWRCTL_POL 引脚的值使复位 0 = PWRCTL 极性为低电平有效。 1 = PWRCTL 极性为高电平有效。 当 TUSB4041I-Q1 器件处于 I2C 模式时,TUSB4041I-Q1 器件从 EEPROM 的内容加载此位。 当 TUSB4041I-Q1 器件处于 SMBUS 模式时,该值可由 SMBus 主机覆盖。 |
| 4 | HiCurAcpModeEn | R/RW | 0 | 大电流 ACP 模式使能 当为下游端口使能自动电池充电模式时,该位会使能大电流平板电脑充电模式。 0 = 大电流分压器模式禁用。传统电流分配器模式使能。 1 = 大电流分配器模式使能 除非 customBCfeatures 位设置为 1,否则该位为只读。如果 customBCfeatures 为 0,则该位的值反映 |
| 3 | cpdEN | RRW | 0 | 使能器件连接检测 使能自动模式后,该位会使能器件连接检测(例如手机检测)。 0 = 器件连接检测在自动模式下禁用。 1 = 器件连接检测在自动模式下使能。 除非 customBCfeatures 位设置为 1,否则该位为只读。如果 |
| 2 | RSVD | RW | 0 | 保留 |
| 1 | autoModeEnz | RW | X | 自动模式使能(1) 该位在通过 AUTOENz/HS_SUSPEND 引脚的值使复位 在未连接上游端口时,自动模式仅适用于电池充电使能的下游端口。在以下条件下: 0 = 自动模式电池充电功能使能。 1 = 自动模式禁用;仅支持电池充电 DCP 模式。 |
| 0 | RSVD | R | 0 | 保留 只读,读取时返回 0。 |