ZHCSLC1A April 2020 – June 2026 TUSB1146
PRODUCTION DATA
TUSB1146 监控物理层状况,如接收器终止、电气空闲、LFPS 和超高速信令速率,以确定 USB3.1 接口的状态。根据 USB 3.1 接口的状态,当启用 USB 3.1 时(CTL0 = H 或 CTLSEL0 = 1b1),TUSB1146 可处于四种主要运行模式之一:断开、U2/U3、U1 和 U0。
断开模式是指 TUSB1146 在上行端口 (UFP) 或下行端口 (DFP) 上均未检测到远端终端的状态。断开模式是这四种模式中每种模式的最低功耗模式。TUSB1146 保持在该模式下,直到在 UFP 和 DFP 上都检测到远端接收器终止。一旦检测到远端终端,TUSB1146 立即退出该模式并进入 U0。
在 U0 模式下时,TUSB1146 将转接驱动在 UFP 和 DFP 上接收到的所有流量。U0 是所有 USB3.1 模式的最高功耗模式。TUSB1146 保持在 U0 模式下,直到 UFP 和 DFP 上都出现电气空闲。在检测到电气空闲时,TUSB1146 立即切换到 U1。
U1 模式是 U0 模式和 U2/U3 模式之间的中间模式。在 U1 模式下,TUSB1146 UFP 和 DFP 接收器终止保持启用状态。保持 UFP 和 DFP 发送器直流共模。U1 中的功耗与 U0 的功耗类似。
除断开模式外,U2/U3 模式是下一个最低功耗状态。在此模式下时,TUSB1146 定期执行远端接收器检测。只要在 UFP 或 DFP 上未检测到远端接收器终止,TUSB1146 就会退出 U2/U3 模式并切换到断开模式。它还监控是否存在有效的 LFPS。检测到有效 LFPS 后,TUSB1146 立即切换到 U0 模式。在 U2/U3 模式下,TUSB1146 接收器终止保持启用状态,但不能保持 TX 直流共模电压。