ZHCSLC1A April 2020 – June 2026 TUSB1146
PRODUCTION DATA
TUSB1146 支持多达 4 个数据速率高达 10Gbps (UHBR10) 的 DisplayPort 通道。配置为 DisplayPort 模式时,当在 DisplayPort 源端和 DisplayPort 接收端之间遍历时,TUSB1146 会监控本机 AUX 流量。为了降低功耗,TUSB1146 会根据 AUX 事务的内容来管理活动 DisplayPort 通道的数量。TUSB1146 会监测对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器 0x00101 (LANE_COUNT_SET) 和 0x00600 (SET_POWER_STATE) 的本机 AUX 写入。TUSB1146 会根据写入 LANE_COUNT_SET 的值禁用/启用各通道。当 SET_POWER_STATE 位于 D3 中时,TUSB1146 会禁用所有通道。否则,活动通道将基于 LANE_COUNT_SET 的值。
默认情况下,DisplayPort AUX 监测处于启用状态,但可以通过更改 AUX_SNOOP_DISABLE 寄存器来禁用。禁用 AUX 监测时,可通过各种配置寄存器控制对 TUSB1146 DisplayPort 通道的管理。当 TUSB1146 启用 GPIO 模式 (I2C_EN = 0) 时,CAD_SNK 引脚可用于禁用 AUX 监测。当 CAD_SNK 引脚为高电平时,AUX 监测功能将被禁用,所有四个 DisplayPort 通道将处于活动状态。