ZHCSLC1A April 2020 – June 2026 TUSB1146
PRODUCTION DATA
DP01EQ_SEL 如表 8-5 所示。
返回到汇总表。
该寄存器控制 DisplayPort 接收器 0 和 1 的接收器均衡设置。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | DP1EQ_SEL | RH/W | 0x0 |
此字段选择 DP 通道 1 引脚的 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 DPEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 DP 通道 1 的 EQ 设置。 |
| 3-0 | DP0EQ_SEL | RH/W | 0x0 |
此字段选择 DP 通道 0 引脚的 EQ。当 EQ_OVERRIDE = 0b 时,此字段反映 DPEQ[1:0] 引脚的采样状态。当 EQ_OVERRIDE = 1b 时,软件可以基于写入此字段的值来更改 DP 通道 0 的 EQ 设置。 |