ZHCSY16 March 2025 TUSB1044A
PRODUCTION DATA



| 5GHz |

| 100MHz |

| 4.05GHz |

| 源: | 数据速率:10Gbps;数据模式:PRBS7;摆幅:1Vpp | |
| 通道: | 上行至下行、12 英寸 6mil 输入 PCB 通道 | |
| 设置: | EQ 设置:8;直流增益设置:0dB;线性范围设置:1100mVpp | |



| 4.05GHz |

| 5GHz |

| 100MHz |

| 源: | 数据速率:8.1Gbps;数据模式:PRBS7;摆幅:1Vpp | |
| 通道: | 上行至下行、12 英寸 6mil 输入 PCB 通道 | |
| 设置: | EQ 设置:7;直流增益设置:0dB;线性范围设置:1100mVpp | |