ZHCSY16 March 2025 TUSB1044A
PRODUCTION DATA
TUSB1044A 是一款支持高达 10.0Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。此器件实施了第 5 代 USB 转接驱动器技术。此器件根据 USB Type-C 上的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准,用于配置 C、D、E 和 F。还可以将此器件配置为支持自定义 USB Type-C 交替模式。
TUSB1044A 提供多个接收均衡等级,可以补偿当 USB 3.2 第 2 代或 DisplayPort(或其他替代模式)信号通过 PCB 或线缆时,因符号间干扰 (ISI) 造成的线缆和电路板布线损耗。此器件需要 3.3V 电源。该器件适用于在商用温度范围和工业温度范围下工作。
对于主机(源)或器件(接收)应用,TUSB1044A 使系统能够同时通过 USB 3.2 第 2 代和 DisplayPort 版本 2.1 UHBR10 的传送器合规性测试和接收器抖动容差测试。转接驱动器通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复传入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。每个通道有一个具有可选增益设置的接收器均衡器。上行和下行端口的均衡控制可以分别使用 UEQ[1:0] 和 DEQ[1:0] 引脚或通过 I2C 接口进行设置。
此外,CFG[1:0] 或等效 I2C 寄存器可控制所有通道的 EQ 直流增益和电压线性范围(另请参阅 表 7-9)。这种灵活的控制能力允许用户设置器件,以满足各种标准合规性要求。
TUSB1044A 高级状态机使得该器件对于主机和设备是透明的。上电后,TUSB1044A 在 TX 对上定期执行接收器检测。如果器件检测到 USB 3.2 接收器,则启用 RX 终端,并且 TUSB1044A 准备好进行转接驱动。
TUSB1044A 使用 CTL[1:0]、FLIP、DIR[1:0] 和 SWAP 引脚或通过 I2C 接口提供极其灵活的数据路径信号方向控制。有关输入到输出信号引脚映射的详细信息,请参阅 表 7-5。
该器件的超低功耗架构在 3.3V 电源下运行,可实现增强的性能。自动 LFPS 去加重功能控制进一步使系统能够符合 USB 3.2 标准。