ZHCSJI2F March 2009 – December 2021 TS3A27518E
PRODUCTION DATA
TS3A27518E 是一款双向 6 通道
1:2 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并可向任意方向传输高达 VCC 的信号。TS3A27518E 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 1:2 复用器,并且一个使能引脚可将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容,并且向下兼容 2.5V 和 3.3V 逻辑阈值。
由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和数据 [0:3] 信号,TS3A27518E 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。此器件还支持 qSPI 等其他 6 位接口。TS3A27518E 具有两个控制引脚,为用户提供了更大的灵活性。例如:该器件能够对诸如 LCD 电视、LCD 监视器或笔记本电脑扩展坞等设备中的两个不同的音频-视频信号进行多路复用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TS3A27518E | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
| TSSOP (24) | 7.90mm × 6.60mm |
典型应用