ZHCSUS8F July 2007 – February 2024 TRS202E
PRODUCTION DATA
TRS202E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成。TRS202E 具有 IEC61000-4-2(4 级)ESD 引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 5V 电源供电。该器件以高达 120kbit/s 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的
驱动器输出压摆率运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TRS202E | SOIC (D) (16) | 9.9mm x 6mm |
| SOIC (DW) (16) | 10.4mm x 10.3mm | |
| PDIP (N) (16) | 19.3mm x 9.4mm | |
| TSSOP (PW) (16) | 5mm x 6.4mm |
逻辑图(正逻辑)