8.4 文档支持
以下文档对 TRF7970A 器件进行了介绍。www.ti.com.cn 网站上提供了这些文档的副本。
接收文档更新通知
要接收文档更新通知(包括器件勘误表),请转至 ti.com.cn 上相关器件的产品文件夹(例如 TRF7970A)。单击右上角的“提醒我”(Alert me) 按钮。点击后,您将每周定期收到已更改的产品信息(如果有的话)。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档的修订历史记录。
勘误
应用手册
《在断电模式下最大限度减小 TRF79xx 电流使用量》此应用报告为 TRF79xx 器件系列(TRF796x、TRF796xA 和 TRF7970A)提供了电路和固件设计建议,以便减少断电模式下的电流消耗。此手册种考虑了各种设计,并根据这些设计的电流消耗进行了分析。此应用报告特别强调了由电池供电的双电压系统。
《使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器》 近场通信 (NFC) 市场正在涌入医疗、消费品、零售、工业、汽车和智能电网等多个领域。读/写器是 TRF7970A 支持的三种工作模式之一。使用读/写器模式时,用户可以配置 TRF7970A 以读取类型 2、类型 3、类型 4A、类型 4B 和类型 5 标签平台(也称为应答器)。标签可以存储 NFC 数据交换格式 (NDEF) 消息或事先定义的专有数据。此应用报告介绍了读/写器模式的基本概念以及如何针对每种支持的技术正确配置 TRF7907A 收发器。
《TRF7970A NFC 读取器天线多路复用》此应用报告介绍了使用单个 TRF7970A NFC 收发器 IC 实现多个读取器天线的情况。为了进行演示,此报告中使用了带有 TRF7970A BoosterPack 插件模块的 MSP430F5529 LaunchPad 开发套件。该演示支持 ISO/IEC 15693 以及 ISO/IEC 14443 A 和 B 通信协议。
《使用 MSP430 和 TRF79xxA 进行 NFC/RFID 读取器超低功耗卡存在检测》NFC 和 RFID 读取器电池供电型 应用 必须具有事先定义和限定的能量消耗预算以及低成本才能实现产品。多年来,卡存在检测领域已涌现多种技术和策略,试图解决这两个问题。此应用报告的目的是进一步优化这些技术和策略,方法是在现有设计中增加一个简单电路和小型固件控制逻辑环路,从而在原先确定的卡检测解决方案的基础上带来巨大改进。