ZHDS059 March 2026 TPUL2T122 , TPUL2T122A
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件 中所列最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
在启动期间,电源应在建议运行条件 表中提供的上电斜升速率范围内斜升。
每个 VCC 端子都必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。为使 TPUL2T122x 正常运行,建议使用 0.1μF 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。值为 0.1μF 和 1μF 的电容器通常并联使用。