产品详情

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 59.4us - 9011s Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 59.4us - 9011s Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • RC 可配置范围为 59.4µs 至 9011s (VCC = 3.3V)
  • 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323
  • 脉冲宽度最大变化量为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 单电源电压转换器(参阅降低的输入阈值电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • RC 可配置范围为 59.4µs 至 9011s (VCC = 3.3V)
  • 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323
  • 脉冲宽度最大变化量为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 单电源电压转换器(参阅降低的输入阈值电压):
    • 升压转换:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V 至 2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 降压转换:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V

TPUL2T122x 器件包含两个独立的 RC 可配置和可重触发的单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。

TPUL2T122x 器件配备两个触发输入端、允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发。每个通道也包含一个清零输入 (CLR),可用于异步终止正在进行的输出脉冲。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。

TPUL2T122x 器件包含两个独立的 RC 可配置和可重触发的单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。

TPUL2T122x 器件配备两个触发输入端、允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发。每个通道也包含一个清零输入 (CLR),可用于异步终止正在进行的输出脉冲。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL2T122 及 TPUL2T122A 双路 RC 定时可重触发单稳多谐振荡器,带 TTL 兼 容输入 PDF | HTML PDF | HTML 2026-1-20
产品概述 切换到 TPUL 系列单稳多谐振荡器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPUL1X1000-EVM — TPUL1x1000 评估模块

借助该 EVM,用户无需将器件焊接到电路板上,即可评估 TPUL 器件。用户可以直观地看到 K = 1 和 K = 1,000 器件的占用空间和尺寸差异。该电路板针对标准和扩展脉冲宽度 TPUL 器件预配置了等效脉冲宽度,用于演示解决方案的尺寸差异。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频