ZHDS059 March 2026 TPUL2T122 , TPUL2T122A
PRODUCTION DATA
正电源电压用于产生高电平输出电压。根据电气特性 中 VOH 规格所示,从输出端汲取电流会降低输出电压。接地电压用于产生低电平输出电压。根据电气特性 中 VOL 规格所示,向输出端灌入电流会提高输出电压。
可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起,以避免电流过大和损坏设备(即使时间很短也不例外)。
TPUL2T122x 可以直接驱动总电容小于或等于 50pF 的负载,同时仍满足所有数据表规格。对于较大的电容负载,请添加一个串联电阻器,使电流保持在绝对最大额定值 范围内。
TPUL2T122x 可以驱动由 RL ≥ VO/IO 描述的总电阻负载,输出电压和电流在电气特性 表中用 VOH 和 VOL 定义。在高电平状态下输出时,公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 VCC 引脚处的电源电压之间的差值。
未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 VCC 或地。
有关此器件的输出的其他信息,请参阅特性说明 部分。