TPUL2T122
- RC 可配置范围为 59.4µs 至 9011s (VCC = 3.3V)
- 针对较长的脉冲宽度,TI 建议使用 TPUL2T323
- 脉冲宽度最大变化量为 10%
- 1.5V 至 5.5V 的宽工作范围
- 输入电压高达 5.5V
- 所有输入均采用施密特触发架构
- 单电源电压转换器(参阅降低的输入阈值电压):
- 升压转换:
- 1.2V 至 1.8V
- 1.5V 至 2.5V
- 1.8V 至 3.3V
- 3.3V 至 5.0V
- 降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
- 升压转换:
TPUL2T122x 器件包含两个独立的 RC 可配置和可重触发的单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。
TPUL2T122x 器件配备两个触发输入端、允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发。每个通道也包含一个清零输入 (CLR),可用于异步终止正在进行的输出脉冲。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPUL2T122 及 TPUL2T122A 双路 RC 定时可重触发单稳多谐振荡器,带 TTL 兼容输入 数据表 | PDF | HTML | 2026年 1月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
计算工具
The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点