ZHDS300 July 2026 TPSM82A823A , TPSM82A824 , TPSM82A824A
PRODUCTION DATA
| 可订购器件型号(1) | 输出电压 | 工作模式 | 峰值效率(VIN = 3.3V、VOUT = 1.2V) | 输出电流 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IOUT RANGE | 效率 | ||||
| TPSM82A823ASIHR | 可调节 | 强制 PWM | 1A – 2A | 91% – 92% | 3A |
| TPSM82A823SIHR | 可调节 | 自动 PSM | 1A – 2A | 91% – 92% | 3A |
| TPSM82A824ASIHR | 可调节 | 强制 PWM | 1A – 2A | 91% – 92% | 4A |
| TPSM82A824SIHR | 可调节 | 自动 PSM | 1A – 2A | 91% – 92% | 4A |