ZHDS300 July 2026 TPSM82A823A , TPSM82A824 , TPSM82A824A
PRODUCTION DATA
本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 | 2.5V 至 5.5V |
| 输出电压 | 1.2V |
| 最大输出电流 | 3.0A |
表 8-2 列出了该示例中使用的元件。
| 基准 | 说明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| CIN | 22µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BZ71A226KE15L | Murata |
| COUT | 3 × 22µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BZ71A226KE15L | Murata |
| R1、R2 | 片式电阻器,1%,尺寸 0603 | 标准 |
| CFF | 如果需要,可以使用 120pF (R2 = 100kΩ) 来改善瞬态或降低 PSM 纹波 | 标准 |