ZHDS300 July 2026 TPSM82A823A , TPSM82A824 , TPSM82A824A
PRODUCTION DATA
图 5-1 SIH 封装,µSiP 10 引脚(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1、2 | PWR | 输入电压引脚 |
| EN | 3 | I | 器件使能引脚。将该引脚驱动为高电平会启用器件。将此引脚驱动为低电平会关闭器件。不保持悬空。 |
| PG | 4 | O | 带窗口比较器的电源良好开漏输出引脚。上拉电阻器可连接到最高 5.5V 的电压。如果未使用,则连接到 GND 或保持悬空。 |
| VOUT | 5、6、7 | PWR | 输出电压引脚 |
| FB | 8 | I | 反馈引脚。将此引脚连接至输出电压电阻分压器的中心。 |
| GND | 9、10 | PWR | 接地引脚 |