ZHDS300 July 2026 TPSM82A823A , TPSM82A824 , TPSM82A824A
PRODUCTION DATA
TPSM82A823x 模块温度必须保持低于 125°C 的最大额定值。提高热性能的三种基本方法如下:
要估算 TPSM82A823x 的大致模块温度,请将本数据表中所述的典型效率应用于所需的应用条件,以计算出模块的功率耗散。然后,通过将功率耗散乘以热阻来计算模块温升。使用此方法计算最大器件温度,安全工作区 (SOA) 图展示了在高温环境下最大输出电流所需的降额。有关如何在实际应用中使用热参数的更多详细信息,请参阅应用手册:采用 JEDEC PCB 设计的线性和逻辑封装的热特性 和半导体和 IC 封装热指。