ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了分别使用可调输出模式或固定输出模式时 TPSM656x0 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,针对特定的外部电感和输出电容设计了内部补偿。
| 输出电压 | RFT(KΩ) | RFB(KΩ) | 建议的 FSW (KHZ) | COUT(MIN) (µF)(有效) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8V | 205 | 164 | 400 | 200 |
| 12V | 205 | 14.7 | 1800 | 15 |
| 24V | 205 | 7 | 2200 | 10 |
| 输出电压 | FB | 建议的 FSW (KHZ) | COUT(MIN) (µF)(有效) |
|---|---|---|---|
| 3.3V | 短接至 GND | 650 | 75 |
| 5V | VCC | 1000 | 40 |