ZHCSQ85A November 2022 – December 2023 TPSM63610
PRODUCTION DATA
TPSM63610 的可调输出电压范围为 1V 至最高 20V 或略低于 VIN(以较低者为准)。设置输出电压需要两个反馈电阻器,在 图 7-5 中被指定为 RFBT 和 RFBB。FB 引脚上的基准电压设置为 1V,整个结温范围内的反馈系统精度为 ±1%。该器件的结温范围为 –40°C 至 125°C。
可以使用下面的方程式 1,根据 RFBT 的建议值 100kΩ 来计算 RFBB 的阻值。
表 7-1 列出了多个输出电压的标准电阻器值,以及保持合理峰峰值电感器纹波电流的建议开关频率范围。该表还包括每个输出电压设置保持稳定性所需的最小输出电容。列出的电容代表直流偏置电压和温度下陶瓷电容降额的有效 值。此外,当输出电容接近最小建议值时,应将前馈电容 CFF 与 RFBT 并联,以增加相位裕度。
| VOUT (V) | RFBB (kΩ) (1) | 建议的 FSW 范围 (kHz) | COUT(min) (µF)(有效) | BOM(2) | CFF (pF) | VOUT (V) | RFBB (kΩ) (1) | 建议的 FSW 范围 (MHz) | COUT(min) (µF)(有效) | BOM(2) | CFF (pF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开路 | 200 至 750 | 400 | 4 × 100μF (6.3V) | — | 9 | 12.5 | 0.75 至 1.5 | 66 | 4 × 47μF (16V) | — | |
| 1.8 | 125 | 300 至 900 | 350 | 4 × 100μF (6.3V) | 100 | 12 | 9.09 | 1 至 1.7 | 30 | 3 × 22μF (25V) | — | |
| 3.3 | 43.4 | 400 至 1100 | 100 | 4 × 47μF (10V) | 47 | 15 | 7.14 | 1 至 1.9 | 20 | 3 × 22μF (25V) | — | |
| 5 | 25 | 500 至 1400 | 75 | 3 × 47μF (10V) | 22 | 20 | 5.26 | 1.2 至 2.2 | 15 | 3 × 22μF (25V) | — |
请注意,反馈电阻越高,消耗的直流电流越小。但是,如果上 RFBT 电阻值大于 1MΩ,则反馈路径更容易受到噪声的影响。反馈电阻越大,通常需要更仔细地考虑反馈路径布局。确保将反馈电阻器放置在靠近 FB 和 AGND 引脚的位置,使反馈走线尽可能短(并远离 PCB 的噪声区域)。有关更多详细信息,请参阅布局示例 指南。