ZHCSQ85A November 2022 – December 2023 TPSM63610
PRODUCTION DATA
可使用 SPSP 引脚配置展频。展频旨在通过在比具有固定频率运行的器件更宽的频率范围内分散特定频率下的峰值发射来消除这些峰值发射。TPSM63610 实现了一种调制模式,旨在减少开关频率前几个谐波的低频传导发射。这种模式还有助于减少更难滤除且可能落在 FM 频带中的更高谐波。这些谐波通常通过开关节点和电感器周围的电场耦合到环境中。TPSM63610 使用 ±4%(典型值)的频率展频,该展频在 FM 和 TV 频带中平滑传播能量。该器件实现了双随机展频 (DRSS)。DRSS 是三角展频模式与假随机跳频的组合。这种组合可使展频非常有效地在以下位置传播能量:
图 7-3 没有纹波消除功能的输出纹波显示 VSW(顶部)、FSW(中间)、VOUT(底部)
图 7-4 具有纹波消除功能的输出纹波显示 VSW(顶部)、FSW(中间)、VOUT(底部)展频仅在 TPSM63610 时钟以其固有频率自由运行时才可用。以下任一条件都会覆盖展频,从而将其关闭: