ZHCSQ85A November 2022 – December 2023 TPSM63610
PRODUCTION DATA
使用 TPSM63610 并采用 IBB 拓扑时,可实现的输出电流为 IOUT(max) = ILDC(max) × (1 – D),其中 ILDC(max) = 8A 是该模块的额定电流,而 D = |VOUT| / (VIN + |VOUT|) 是 IBB 占空比。 图 8-22 提供了在 –3.3V、–5V 和 –12V 的输出电压设定点条件下,最大输出电流能力与输入电压之间的函数关系。