ZHCSOX8 April 2022 TPSM63604
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN1、VIN2 至 AGND、PGND | –0.3 | 42 | V |
| RBOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V | |
| CBOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V | |
| VLDOIN 至 AGND、PGND | –0.3 | 最小值(VVIN + 0.3,16) | V | |
| EN/SYNC 至 AGND、PGND | –0.3 | 42 | V | |
| RT 至 AGND、PGND | –0.3 | 5.5 | V | |
| FB 至 AGND、PGND | -0.3 | 16 | V | |
| PG 至 AGND、PGND | 0 | 20 | V | |
| PGND 至 AGND | -1 | 2 | V | |
| 输出电压 |
VCC 至 AGND、PGND | –0.3 | 5.5 | V |
| SW 至 AGND、PGND(2) | –0.3 | 42 | V | |
| VOUT1、VOUT2 至 AGND、PGND | -0.3 | 16 | V | |
| 输入电流 | PG | 10 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |
| 峰值回流焊外壳温度 | 250 | °C | ||
| 允许的最大回流焊数 | 3 | |||
| 机械振动 | Mil-STD-883D,方法 2007.2,20Hz 至 2kHz | 20 | G | |
| 机械冲击 | MIL-STD-883D,方法 2002.3,1ms,1/2 正弦,已安装 | 500 | G | |