ZHCSOX8 April 2022 TPSM63604
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了 TPSM63604 所需的最小输出电容值。使用陶瓷电容时,必须考虑直流偏置和温度变化的影响。特别是对于陶瓷电容器,封装尺寸、额定电压和电介质材料会导致标准额定值与电容的实际有效值之间存在差异。
当包含高于 COUT(min) 的附加电容时,电容可以是陶瓷型、低 ESR 聚合物型或两者的组合。有关按供应商分类的优选输出电容器列表,请参阅表 8-3。
| 供应商(1) | 电介质 | 器件型号 | 外壳尺寸 | 电容 (µF)(2) | 电压 (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Murata | X7R | GRM31CZ71C226ME15L | 1206 | 22 | 16 |
| TDK | X7R | C3225X7R1C226M250AC | 1210 | 22 | 16 |
| Murata | X7R | GRM32ER71C226KEA8K | 1210 | 22 | 16 |
| TDK | X6S | C3216X6S1E226M160AC | 1206 | 22 | 25 |
| AVX | X7R | 12103C226KAT4A | 1210 | 22 | 25 |
| Murata | X7R | GRM32ER71E226ME15L | 1210 | 22 | 25 |
| AVX | X7R | 1210ZC476MAT2A | 1210 | 47 | 10 |
| Murata | X7R | GRM32ER71A476ME15L | 1210 | 47 | 10 |
| Murata | X6S | GRM32EC81C476ME15L | 1210 | 47 | 16 |
| TDK | X6S | C3216X6S0G107M160AC | 1206 | 100 | 4 |
| Murata | X6T | GRM31CD80J107MEA8L | 1206 | 100 | 6.3 |
| Murata | X7S | GRM32EC70J107ME15L | 1210 | 100 | 6.3 |