ZHCSP50 April 2022 TPSM63603E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IIN | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 24V,VOUT = 3.3V,VEN/SYNC = VIN,VVLDOIN = VOUT,fSW = 800kHz,IOUT = 0A | 10 | mA | ||
| 输出电压 | ||||||
| VFB | 负载调整率 | VOUT = 3.3V,VIN = 24V,IOUT = 0.1A 至满载 | 1 | mV | ||
| VFB | 线性调整率 | VOUT = 3.3V,VIN = 4V 至 36V,IOUT = 3A | 6 | mV | ||
| VOUT | 负载瞬变 | VOUT = 3.3V,VIN = 24V,在 2A/μs 下 IOUT = 1A 至 2.5A, COUT(derated) = 49μF | 50 | mV | ||
| 效率 | ||||||
| η | 效率 | VOUT = 3.3V,VIN = 12V,IOUT = 2.5A,VLDOIN = VOUT,fSW = 800kHz | 89.5% | |||
| VOUT = 3.3V,VIN = 24V,IOUT = 2.5A,VLDOIN = VOUT,fSW = 800kHz | 87.5% | |||||
| VOUT = 5V,VIN = 24V,IOUT = 2.5A,VLDOIN = VOUT,fSW = 1MHz | 91% | |||||
| VOUT = 5V,VIN = 36V,IOUT = 2.5A,VLDOIN = VOUT,fSW = 1MHz | 88.1% | |||||
| VOUT = 12V,VIN = 24V,IOUT = 1.5A,VLDOIN = VOUT,fSW = 2MHz | 94.1% | |||||