ZHCSP50 April 2022 TPSM63603E
PRODUCTION DATA
需要输入电容器来限制该模块中因开关频率交流电流而导致的输入纹波电压。TI 推荐使用陶瓷电容器来在宽温度范围内提供低阻抗和高 RMS 电流等级。方程式 2 给出了输入电容器 RMS 电流。最大输入电容器 RMS 电流会出现在 D = 0.5 时,这时电容器的 RMS 电流额定值必须大于输出电流的一半。

其中
理想情况下,降压级输入电流的直流和交流分量分别由输入电压源和输入电容器提供。在忽略电感器纹波电流的情况下,输入电容器会在 D 间隔期间拉出幅值为 (IOUT – IIN) 的电流,并在 1 – D 期间灌入幅值为 IIN 的电流。因此,输入电容器会传导峰-峰值幅度等于输出电流的方波电流。因此,交流纹波电压的相应容性分量为三角波形。通过与 ESR 相关纹波分量相结合,方程式 3 可以给出峰峰值纹波电压幅值。

方程式 4 给出了特定负载电流所需的输入电容。

其中
TPSM63603E 需要至少 2 个 4.7µF 陶瓷输入电容。请仅使用具有足够额定电压和温度的高品质陶瓷型电容器。除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔开之外,陶瓷输入电容器还为转换器提供了一个低阻抗源。具有瞬态负载要求的应用可能需要额外的电容。输入电容的额定电压必须高于最高输入电压。为了补偿陶瓷电容器的降额,TI 建议使用最大输入电压两倍的额定电压或并联多个电容器。表 8-2 包含按供应商分类的首选电容器列表。
| 供应商(1) | 电介质 | 器件型号 | 外壳尺寸 | 电容器特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 (V) | 电容 (µF)(2) | ||||
| TDK | X7R | C3216X7R1H475K160AC | 1206 | 50 | 4.7 |
| Murata | X7R | GRM31CR71H475KA12L | 1206 | 50 | 4.7 |
| TDK | X7R | CGA6P3X7R1H475K250AB | 1210 | 50 | 4.7 |
| Murata | X7S | GCM31CC71H475KA03L | 1206 | 50 | 4.7 |