ZHCSP50 April 2022 TPSM63603E
PRODUCTION DATA
TPSM63603E 的开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz。通过在 RT 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器 (RRT),可以轻松地设置开关频率。可以使用方程式 5 来计算所需频率对应的 RRT 值,或者直接从表 8-4 中选择。请注意,超出建议范围的电阻器阻值可能会导致器件关断。这可防止在 RT 引脚对地短路或保持开路时发生意外运行。请勿向该引脚施加脉冲信号以强制同步。
必须根据器件的输出电压设置选择开关频率。请参阅表 8-4,以了解 RRT 电阻值,以及在给定开关频率和共模输入电压下允许的输出电压范围。
| FSW (kHz) | RRT(kΩ) | VIN = 5V | VIN = 12V | VIN = 24V | VIN = 36V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | VOUT 范围 (V) | ||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||
| 200 | 66.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 400 | 33.2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.3 | 1.2 | 3.0 |
| 600 | 22.1 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 1.8 | 5.0 |
| 800 | 16.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 9.0 | 2.5 | 7.0 |
| 1000 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 |
| 1200 | 10.7 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 9.0 | 2.5 | 13.0 | 3.5 | 14.0 |
| 1400 | 9.09 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 9.5 | 3.0 | 14.0 | 4.0 | 16.0 |
| 1600 | 8.06 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 4.5 | 16.0 |
| 1800 | 6.98 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 16.0 | 5.0 | 16.0 |
| 2000 | 6.34 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 16.0 | 5.5 | 16.0 |
| 2200 | 5.626 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 16.0 | 6.0 | 16.0 |