ZHCSP50 April 2022 TPSM63603E
PRODUCTION DATA
TPSM63603E 可通过 EN/SYNC 引脚与外部时钟保持同步。同步频率范围为 200kHz 至 2.2MHz。内部振荡器可通过将正向时钟沿交流耦合至 EN/SYNC 引脚来实现同步,如图 8-4 所示。建议将 RENT 和 RENB 的并联总阻值保持在 100kΩ 范围内。同步需要 RENT,但 RENB 可以保持开路。外部时钟必须在启动前关闭,以实现正确的启动时序。在应用有效同步信号 2048 个周期后,时钟频率会变为所应用信号的频率。
图 8-4 使用 EN/SYNC 引脚的典型同步参考图 8-5,EN/SYNC 引脚上的交流耦合电压边沿必须超过 2.4V 的 SYNC 振幅阈值 VEN_SYNC,才能触发内部同步脉冲检测器。此外,EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲的最小持续时间必须长于 SYNC 信号保持时间 (tSYNC_EDGE) 并且短于最短消隐时间 (tB)。建议使用通过 1nF 电容器 CSYNC 耦合且具有 3.3V 或更高振幅的脉冲信号。
图 8-5 典型 SYNC 波形