ZHCSP45 April 2022 TPSM63602
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | ||||||
| VIN | 输入工作电压范围 | 启动需要(在 IOUT 范围内) | 3.95 | 36 | V | |
| 运行后(在 IOUT 范围内) | 3 | 36 | V | |||
| VIN_HYS | 迟滞(1) | 1.0 | V | |||
| IQ_VIN | 输入静态工作电流(非开关) | TA = 25°C,VEN/SYNC = 3.3V,VFB = 1.5V | 4 | µA | ||
| ISDN_VIN | VIN 关断静态电流 | VEN/SYNC = 0V,TA = 25°C | 3 | µA | ||
| 使能 | ||||||
| VEN_RISE | EN 电压上升阈值 | 1.161 | 1.263 | 1.365 | V | |
| VEN_FALL | EN 电压下降阈值 | 0.91 | V | |||
| VEN_HYS | EN 电压迟滞 | 0.275 | 0.353 | 0.404 | V | |
| VEN_WAKE | EN 唤醒阈值 | 0.4 | V | |||
| IEN | EN/SYNC 的输入电流(非开关) | VEN/SYNC = 3.3V,VFB = 1.5V | 1.65 | µA | ||
| tEN | EN 高电平到开关延迟开始(1) | 0.7 | ms | |||
| 内部 LDO VCC | ||||||
| VCC | 内部 LDO VCC 输出电压 | 3.4V ≤ VLDOIN ≤ 12.5V | 3.3 | V | ||
| VLDOIN = 3.1V,非开关 | 3.1 | V | ||||
| VCC_UVLO | VCC UVLO 上升阈值 | VLDOIN < 3.1V(1) | 3.6 | V | ||
| VIN < 3.6V(2) | 3.6 | V | ||||
| VCC_UVLO_HYS | VCC UVLO 迟滞(2) | 迟滞低于 VCC_UVLO | 1.1 | V | ||
| IVLDOIN | VLDOIN 引脚的输入电流(非开关,TA = 125°C 时的最大值)(3) | VEN/SYNC = 3.3V,VFB = 1.5V | 25 | 31.2 | µA | |
| 反馈 | ||||||
| VOUT | 可调输出电压范围 (TPSM63602) | 在 IOUT 范围内 | 1 | 16 | V | |
| 固定输出电压 (TPSM63602V3) | 3.3 | V | ||||
| 固定输出电压 (TPSM63602V5) | 5.0 | V | ||||
| VFB | 反馈电压 | TA=25°C,IOUT=0A | 1.0 | V | ||
| VFB_ACC | 反馈电压精度 | 在 VIN 范围内,VOUT = 1V,IOUT = 0A,fSW = 200kHz | -1% | +1% | ||
| VFB | 负载调整率 | TA = 25°C,0A ≤ IOUT ≤ 3A | 0.1% | |||
| VFB | 线性调整率 | TA = 25°C,IOUT = 0A,4.0V ≤ VIN ≤ 36V | 0.1% | |||
| IFB | FB 引脚的输入电流 | VFB = 1.0V | 10 | nA | ||
| CURRENT | ||||||
| IOUT | 输出电流 | TA = 25°C | 0 | 2.0 | A) | |
| IOCL | 输出过流 (DC) 限制阈值 | 3.8 | A | |||
| IL_HS | 高侧开关电流限值 | 占空比接近 0% | 4.48 | 4.87 | 5.32 | A |
| IL_LS | 低侧开关电流限值 | 2.07 | 2.4 | 2.80 | A | |
| IL_NEG | 负电流限值 | –3 | A | |||
| VHICCUP | 进入断续模式之前,FB 电压与待调节 FB 电压之比 | 不是在软启动期间 | 40% | |||
| tW | 短路等待时间(软启动前的“断续”时间)(1) | 80 | ms | |||
| 软启动 | ||||||
| tSS | 从第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 | VIN ≥ 4.2V | 3.5 | 5 | 7 | ms |
| tSS2 | 从第一个 SW 脉冲到 FPWM 锁定释放的时间(如果输出未处于稳压状态)(1) | VIN ≥ 4.2V | 9.5 | 13 | 17 | ms |
| 电源正常 | ||||||
| PGOV | PG 上限阈值 — 上升 | VOUT 百分比设置 | 105% | 107% | 110% | |
| PGUV | PG 下限阈值 — 下降 | VOUT 百分比设置 |
92% | 94% | 96.5% | |
| PGHYS | PG 上限阈值迟滞(上升和下降) | VOUT 百分比设置 |
1.3% | |||
| VIN_PG_VALID | 有效 PG 输出的输入电压 | 46μA 上拉,VEN/SYNC = 0V | 1.0 | V | ||
| VPG_LOW | 低电平 PG 功能输出电压 | 2mA 上拉至 PG 引脚,VEN/SYNC = 3.3V | 0.4 | V | ||
| IPG | 漏极开路输出为高电平时 PG 引脚的输入电流 | VPG = 3.3V | 10 | nA | ||
| IOV | 过压条件下 SW 节点上的下拉电流 | 0.5 | mA | |||
| tPG_FLT_RISE | PG 高电平信号的延迟时间 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ms | |
| tPG_FLT_FALL | PG 功能的干扰滤波器时间常数 | 120 | µs | |||
| 开关频率 | ||||||
| fSW_RANGE | 开关频率范围由 RT 或 SYNC 决定 | 200 | 2200 | kHz | ||
| fSW_RT1 | 默认开关频率由 RT 决定 | RRT = 66.5kΩ | 180 | 200 | 220 | kHz |
| fSW_RT2 | 默认开关频率由 RT 决定 | VIN = 12V,RRT = 5.76kΩ | 1980 | 2200 | 2420 | kHz |
| 同步 | ||||||
| VEN_SYNC | 使用 EN/SYNC 进行同步所需的边沿振幅 | 上升和下降时间 < 30ns | 2.4 | V | ||
| tB | 上升沿或下降沿后 EN 消隐(1) | 4 | 28 | µs | ||
| tSYNC_EDGE | 启用边沿后同步信号保持时间以进行边沿识别(1) | 100 | ns | |||
| 功率级 | ||||||
| VBOOT_UVLO | 与 SW 相比 CBOOT 引脚上的电压,将关闭高侧开关 | 2.1 | V | |||
| tON_MIN | 最小 ON 脉冲宽度(1) | VOUT = 1V,IOUT = 1A,RBOOT 短接至 CBOOT | 55 | 70 | ns | |
| tON_MAX | 最大 ON 脉冲宽度(1) | 9 | µs | |||
| tOFF_MIN | 最小 OFF 脉冲宽度 | VIN = 4V,IOUT = 1A,RBOOT 短接至 CBOOT | 65 | 85 | ns | |
| 热关断 | ||||||
| TSDN | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 158 | 168 | 180 | °C |
| THYST | 热关断迟滞(1) | 10 | °C | |||