ZHCSP45 April   2022 TPSM63602

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  电气特性
    6. 7.6  系统特性
    7. 7.7  典型特性
    8. 7.8  典型特性 — 2A 器件 (VIN = 12V)
    9. 7.9  典型特性 — 2A 器件 (VIN = 24V)
    10. 7.10 典型特性 — 2A 器件 (VIN = 36V)
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  输入电压范围
      2. 8.3.2  可调输出电压 (FB)
      3. 8.3.3  输入电容器
      4. 8.3.4  输出电容器
      5. 8.3.5  开关频率 (RT)
      6. 8.3.6  输出开关使能 (EN/SYNC) 和 VIN UVLO
      7. 8.3.7  频率同步 (EN/SYNC)
      8. 8.3.8  电源正常监视器 (PG)
      9. 8.3.9  可调开关节点压摆率(RBOOT 和 CBOOT)
      10. 8.3.10 内部 LDO、VCC 输出和 VLDOIN 输入
      11. 8.3.11 过流保护 (OCP)
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 关断模式
      2. 8.4.2 待机模式
      3. 8.4.3 运行模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计 1 — 适用于工业应用的 2A 同步降压稳压器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
          2. 9.2.1.2.2 输出电压设定点
          3. 9.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.1.2.4 输入电容器选型
          5. 9.2.1.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.1.2.6 其他连接
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 设计 2 — 具有 –5V 输出的反相降压/升压稳压器
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 输出电压设定点
          2. 9.2.2.2.2 IBB 最大输出电流
          3. 9.2.2.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.2.2.4 输入电容器选型
          5. 9.2.2.2.5 输出电容器选型
          6. 9.2.2.2.6 其他连接
          7. 9.2.2.2.7 EMI
            1. 9.2.2.2.7.1 EMI 图
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
      1. 11.2.1 封装规格
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
        1. 12.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 支持资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

GUID-20210309-CA0I-HJG1-FWJH-J6M4QKKR4JTC-low.svg图 6-1 30 引脚 QFN、RDH 封装(顶视图)
表 6-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
RT 1 I 频率设置引脚。该模拟引脚用于通过在该引脚至 AGND 之间放置一个外部电阻器来在 200kHz 和 2.2MHz 之间设置开关频率。请勿将此引脚保持开路或将其接地。
EN/SYNC 2 I 精密使能输入引脚。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可连接至 VIN。精密使能允许将该引脚用作可调节 UVLO。它还用作同步输入引脚。用于将器件开关频率与系统时钟同步。在外部时钟的上升沿触发。可以使用电容器将同步信号交流耦合到该引脚。通过使用一个漏极开路或集电极器件将此引脚连接到 AGND,可将该模块关闭。可以在该引脚、AGND 和 VIN 之间放置一个外部分压器,以创建外部 UVLO。
VIN 3、4、18、19 P 输入电源电压。将输入电源连接到这些引脚。连接这些引脚和 PGND 层之间靠近器件的输入电容器。有关输入电容器放置示例,请参阅节 11.2。
PGND 5、6、16、17、28、29 G 电源接地。这是此器件功率级的电流回流路径。将这个焊盘连接到输入电源回路、负载回路以及与 VIN 和 VOUT 引脚关联的电容器。有关推荐的布局,请参阅节 11.2。
VOUT 7–10、12–15、30 P 输出电压。这些引脚连接到内部输出电感器。将这些引脚连接到输出负载,并在这些引脚和 PGND 之间连接外部输出电容器。
SW 11 O 开关节点。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。必须将这些引脚上的覆铜量保持在最小,以防止出现噪声和 EMI 问题。
CBOOT 20 I/O 内部高侧驱动器电路的自举引脚。一个 100nF 自举电容器在内部从此引脚连接至模块内的 SW,以提供自举电压。该引脚与 RBOOT 结合使用可有效降低内部 RBOOT 电阻值,从而在必要时调整 SW 节点压摆率。
RBOOT 21 I/O 外部自举电阻器连接。在器件内部,该引脚和 CBOOT 引脚之间连接一个 100Ω 自举电阻器。该引脚与 CBOOT 结合使用可有效降低内部 RBOOT 电阻值,从而在必要时调整开关节点压摆率。
VLDOIN 22 P 输入偏置电压。为电源模块的控制电路供电。内部 LDO 输入。连接到输出电压点以提高效率。将一个可选的优质 0.1µF 至 1µF 电容器从该引脚接地,以提高抗噪性。如果输出电压高于 12V,则将该引脚接地。
VCC 23 O 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至任何外部负载。在该引脚和 PGND 之间连接一个 1µF 优质陶瓷电容器。
AGND 24、27 G 模拟接地。内部基准和逻辑的零电压基准。所有电气参数都是相对于这个引脚测量的。该引脚必须单点连接至 PGND。有关推荐的布局,请参阅节 11.2。
FB 25 I 反馈输入。对于可调输出版本,请将反馈电阻分压器的中点连接到此引脚。将反馈分压器的上部电阻器 (RFBT) 连接到所需调节点的 VOUT。将反馈分压器的下部电阻器 (RFBB) 连接至 AGND。使用反馈电阻分压器进行连接时,请使该 FB 布线尽可能短且尽可能小,以避免噪声耦合。有关反馈电阻器的放置,请参阅节 11.2。对于固定输出版本,请将该引脚直接连接到输出电容器。请勿保持悬空或接地。
PG 26 O 电源正常监视器。开漏输出,如果反馈电压不在指定窗口阈值范围内,该输出将置为低电平。需要一个 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻来上拉至合适的电压。如不使用,此引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到 PGND。
P = 电源,G = 地,I = 输入,O = 输出,NC = 无连接