ZHCSP45 April 2022 TPSM63602
PRODUCTION DATA
对于此设计示例,请使用表 9-3 中列出的参数作为输入参数,并按照 节 9.2.1.2中的设计过程进行操作。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压 | 24V |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 0A 至 2A |
| 开关频率 | 1MHz |
表 9-4 提供了所选降压模块功率级元件以及多个供应商处的提供情况。此设计使用全陶瓷输出电容器实现。
| 参考标识符 | 数量 | 规格 | 制造商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 2 | 4.7µF,50V,X7R,1210,陶瓷 | Taiyo Yuden | UMK325B7475KN-TR |
| TDK | CGA6P3X7R1H475K250AB | |||
| 4.7µF,100V,X7S,1206,陶瓷 | MuRata | GRM31CC72A475KE11L | ||
| COUT1、COUT2 | 2 | 47µF,10V,X7R,1210,陶瓷 | Murata | GRM32ER71A476ME15L |
| AVX | 1210ZC476MAT2A | |||
| CVCC | 1 | 1µF,16V,X7R,0603,陶瓷 | MuRata | GCM188R71C105KA64J |
| 1µF,16V,X5R,0402,陶瓷 | Taiyo Yuden | EMK105BJ105KVHF | ||
| U1 | 1 | TPSM63602 36V、2A 同步降压模块 | 德州仪器 (TI) | TPSM63602RDLR |
更笼统地说,TPSM63602 模块旨在于各种外部元件和系统参数下正常运行。但是,集成环路补偿针对一定范围的输出电容进行了优化。