ZHCSLW0A September 2020 – December 2020 TPSM41625
PRODUCTION DATA
TPSM41625 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在紧凑的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案需要的外部组件很少,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。需要更大电流的应用可通过并联两个 TPSM41625 器件而受益。
具有出色封装布局的 11mm × 16mm × 4.2mm、69 引脚 QFN 封装具有优异的功率耗散能力,可提高热性能。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件底部具有大散热垫。TPSM41625 通过电源正常状态信号、时钟同步、可编程 UVLO、软启动时序选择、预偏置启动以及过流和过热保护等众多功能提供灵活性,从而成为向各种器件和系统供电的出色产品。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM41625 | QFN (69) | 11mm × 16mm |
简化版原理图
典型效率